Riferimento: 34295
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776357310
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: RUDDER S Ventilatore bianco/frassino
Descrizione del prodotto: RUDDER S è un ventilatore da soffitto bianco ultracompatto progettato da Faro Lab, ideale per ambienti inferiori a 13 m². Le pale in legno bianco/frassino di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Il motore di questo ventilatore da soffitto è di tipo DC, ha 6 velocità regolabili, funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.
Serie: 3422
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Compensato
Finitura corpo: Bianco Opaco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 220V-240V
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 232
Diametro totale: 1060
Diametro della calotta: 130
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 1
Numero di velocità: 6
W: 3-5-9-14-21-29
RPM: 97-148-188-227-262-290
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 3,20