Pubblica i tuoi prodotti
HVAR S Ventilatore bianco

HVAR S Ventilatore bianco

HVAR è un ventilatore da soffitto bianco con luce regolabile in tre intensità. È ideale per stanze di 13 m2 o meno. Questo ventilatore con motore DC è adatto ai soffitti inclinati e dispone della funzione inversa estate-inverno, quindi potrai utilizzarlo anche in inverno, migliorando l'efficienza del tuo impianto di riscaldamento. Si aziona con un telecomando dotato di timer.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34300

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776244306

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1076592

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 3430

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Potenza max. lettore (W): ABS

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS

    Hertz: ABS

    Sorgente luminosa: ABS

    Sorgente luminosa inclusa: ABS

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Gradi di apertura: Opalweiß

    Adatto a Sea Sid: Opal White

    Altezza totale: Blanco Opal

    Lunghezza: Blanc Opale

    Max. Lunghezza: Bianco Opale

    Inclusa la scatola di scarico: D

    Dimensioni della scatola di scarico: L00089

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 24

    N. di pale: 50Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    Formato della lampadina: 1600lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 6500K

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: 3000 - 4500 - 6500K

    Scatola unitaria per scatola master: 1

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 5 SDCM

    Volume della scatola Ind. Trawl: 549

    PCS: 914

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34300_-_HVAR-S-White-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)6.157
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica