Riferimento: 3L002
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776355613
Articolo tariffario: 8414900090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1930296
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: KIT DI LUCE
Descrizione commerciale: Kit de luce nero per HEY / HEYWOOD CCT dimable
Descrizione del prodotto: Accessorio luce nera per il ventilatore da soffitto HEY / HEYWOOD. La sua sorgente luminosa è LED dimmerabile da 18W CCT incluso.
Serie: 3809
Sorgente luminosa Classe energetica: F
Codice sorgente luminosa: L00331
Potenza max. (W): 10
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 944
Intervallo K regolabile: 2700 - 4000 - 6000K
Temperatura colore regolabile (K): 1
CRI: 85
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,35