Riferimento: 3L004
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776356382
Articolo tariffario: 8414900090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1903849
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: KIT DI LUCE
Descrizione commerciale: TAKI Kit de luce nero Ø150
Descrizione del prodotto: TAKI è un kit luce dimmerabile CCT nera Ø150. La sua sorgente luminosa è LED dimmerabile incluso.
Serie: 0060
Materiale diffusore: PC
Finitura diffusore: Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: E
Codice sorgente luminosa: L00330
Potenza max. (W): 20
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 831
Intervallo K regolabile: 2700 - 4000 - 6000K
Temperatura colore regolabile (K): 1
CRI: 85
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,30