Pubblica i tuoi prodotti
Accessori tija 300mm Ø21 niquel satinato para LANTAU DC LED

Accessori tija 300mm Ø21 niquel satinato para LANTAU DC LED

Questa prolunga per ventilatore in nichel satinato ha una lunghezza di 300 mm, un diametro di Ø21 ed è progettata come complemento al ventilatore da soffitto LED LANTAU DC.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 3T031610

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776364882

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: ACCESSORI

    Descrizione commerciale: Accessori tija 300mm Ø21 niquel satinato para LANTAU DC LED

    Descrizione del prodotto: Questa prolunga per ventilatore in nichel satinato ha una lunghezza di 300 mm, un diametro di Ø21 ed è progettata come complemento al ventilatore da soffitto LED LANTAU DC.

    Serie: 3400

    Finitura corpo: Nichel Satinato

    Lunghezza: 300

    Diametro totale: 21

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.00075

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.22

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,19

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3T031610_-_Accessory-satin-nickel-downrod-300mm-21-for-LANTAU-DC-LED
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)19
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro