Pubblica i tuoi prodotti
BRUME Lampada sospensione bronzo
BRUME Lampada sospensione bronzo
BRUME Lampada sospensione bronzo
BRUME Lampada sospensione bronzo

    BRUME Lampada sospensione bronzo

    BRUME è una collezione di illuminazione per il bagno disegnata da Alex&Manel Lluscà. Il design di questa lampada a sospensione è semplice ed elegante grazie alla composizione dei suoi paralumi. L'esterno è in vetro trasparente e l'interno è opaco. Ideale per l'illuminazione generale del bagno.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 40078

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776167636

      Articolo tariffario: 9405115000

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1055109

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 4008

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Anthrazit

      Lampadina consigliata: Anthracite

      Informazioni massime sul driver: Antracita

      Lumen max: Anthracite

      Tensione: Antracite

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: G

      Dimensioni della scatola di scarico: L00038

      Altezza minima di incasso (MM): 44

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 3

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 200lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 1190

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 80

      Peso netto della scatola individuale (KG): 80

      PCS: 80

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico40078_-_brume-led-anthracite-pendant-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSUSPENSION
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL