Pubblica i tuoi prodotti
MAY Lampada da parete/plafoniera bianca
MAY Lampada da parete/plafoniera bianca
MAY Lampada da parete/plafoniera bianca
MAY Lampada da parete/plafoniera bianca

    MAY Lampada da parete/plafoniera bianca

    MAY è una divertente serie di applique disegnata da Faro Lab. La sua struttura è circolare e la si può trovare in cinque finiture. Può essere installata a parete o a soffitto come plafoniera e in una moltitudine di spazi interni. Anche in bagno grazie a IP44. Questa applique bianca proietta una luce calda e uniforme, è realizzata in acciaio e dispone di un diffusore in vetro.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 40095

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776244610

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1133928

      Fissaggio: Parete

      Serie: 40095

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

      Lampadina consigliata: White

      Informazioni massime sul driver: Blanco

      Lumen max: Blanc

      Tensione: Bianco

      Gradi di apertura: Opalweiß

      Adatto a Sea Sid: Opal White

      Altezza totale: Blanco Opal

      Lunghezza: Blanc Opale

      Max. Lunghezza: Bianco Opale

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Dimensioni della scatola di scarico: L0180

      Altezza minima di incasso (MM): 44

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 4

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: COB LED

      Numero di velocità: Yes

      Formato della lampadina: 300lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Volume della scatola Ind. Trawl: 80

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 120

      Peso netto della scatola individuale (KG): 120

      PCS: 120

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico40095_-_may-led-white-wall-ceiling-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL