Riferimento: 40994
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776058422
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1064348
Fissaggio: Parete
Serie: 2077
Materiale schermo: Aluminium+Steel
Materiale diffusore: Aluminio+Acero
Materiale paletta: Aluminium+Acier
Finitura principale: Alluminio+Acciaio
Lampadina consigliata: Chrome
Informazioni massime sul driver: Cromado
Inclusa la scatola di scarico: D
Dimensioni della scatola di scarico: L00056
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 3
Accessorio correlato: 3
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: HIGH POWER LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 150lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Lunghezza della scatola individuale (MM): 30°
Volume della scatola Ind. Trawl: 320
Peso lordo della scatola individuale (KG): 80
Peso netto della scatola individuale (KG): 320