Pubblica i tuoi prodotti
SON 220 Incasso bianca 24W luce calda

SON 220 Incasso bianca 24W luce calda

Lampada da incasso bianca in alluminio e PMMA. La sua fonte luminosa è LED da 24W a luce calda, inclusa. SON è un faretto da incasso a bassa luminanza che fornisce una luce ideale per l'illuminazione di interni ed è ideale per spazi che richiedono lunghi periodi di illuminazione.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 42929

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776090644

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1096344

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 4294

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: D

    Dimensioni della scatola di scarico: L00139

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 24

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 2000lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 2700K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 85

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 220

    Peso netto della scatola individuale (KG): 220

    PCS: 220

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico42929_-_SON-220-White-recessed-lamp-24W-warm-light
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaRECESSED
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)448
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto