Pubblica i tuoi prodotti
ORLEANS Proiettore bianco con guida

ORLEANS Proiettore bianco con guida

ORLEANS è una collezione di illuminazione domestica disegnata da Nahtrang. Proiettore da binario bianco per illuminazione di interni, questo proiettore è ideale per dare un tocco moderno all'illuminazione domestica.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 43535

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776165656

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Parete

    Serie: 4352

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 8W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: GU10

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 97685327

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 250

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 135

    Peso netto della scatola individuale (KG): 170

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico43535_-_ORLEANS-White-track-projector
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaTRACK
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)40
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto