Pubblica i tuoi prodotti
STAN LED Proiettore bianco con guida

STAN LED Proiettore bianco con guida

STAN LED è un proiettore da binario bianco pensato per gli spazi in cui è necessario incorporare un punto luce. È realizzata in alluminio e dotata di diffusore in policarbonato trasparente, è la soluzione ideale per fornire un'illuminazione d'accento.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 43724-110

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776415164

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: GUIDA

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: STAN LED Proiettore bianco con guida

    Descrizione del prodotto: STAN LED è un proiettore da binario bianco pensato per gli spazi in cui è necessario incorporare un punto luce. È realizzata in alluminio e dotata di diffusore in policarbonato trasparente, è la soluzione ideale per fornire un'illuminazione d'accento.

    Serie: 4372

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale diffusore: PC

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    Finitura diffusore: Trasparente

    Sorgente luminosa Classe energetica: F

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 12

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: COB LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 1200lm

    Tensione: 110V

    Temperatura colore (K): 2700K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Altezza totale: 160

    Lunghezza: 60

    Profondità: 100

    Accessorio correlato: 43728

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 195

    Larghezza della scatola individuale (MM): 105

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 105

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0,607

    PCS: 420

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,377

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico43724-110_-_STAN-LED-White-track-projector
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaTRACK
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)377
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted