Pubblica i tuoi prodotti
STAN Proiettore terracota

STAN Proiettore terracota

STAN è una famiglia di apparecchi adattabile e minimalista. Grazie al suo design elegante e senza tempo, questo discreto proiettore in terracotta è la soluzione ideale per esaltare la bellezza di qualsiasi spazio, rendendolo il complemento perfetto per la tua casa o ufficio indipendentemente dallo stile. La sua capacità di adattarsi ovunque lo rende eccezionalmente unico.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 43763

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776346369

    Articolo tariffario: 9405990090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: STAN Proiettore terracota

    Descrizione del prodotto: STAN è una famiglia di apparecchi adattabile e minimalista. Grazie al suo design elegante e senza tempo, questo discreto proiettore in terracotta è la soluzione ideale per esaltare la bellezza di qualsiasi spazio, rendendolo il complemento perfetto per la tua casa o ufficio indipendentemente dallo stile. La sua capacità di adattarsi ovunque lo rende eccezionalmente unico.

    Serie: 4372

    Materiale corpo: Alluminio+ABS

    Finitura corpo: Terracotta

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: GU10

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 97685327

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 150

    Lunghezza: 60

    Profondità: 150

    Diametro totale: 60

    Diametro della base: 60

    Accessorio correlato: 43728

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.014954

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0,375

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,273

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico43763_-_STAN-Terracotta-projector
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioABS
  • Peso Netto (Kg)273
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted