Pubblica i tuoi prodotti
NESO LINE32 2700K bianco Casambi

NESO LINE32 2700K bianco Casambi

NESO LINE è un apparecchio bianco della famiglia NESO. È integrato nel binario grazie ai magneti. Misura 32 cm. Il sistema Casambi permette di regolare l'intensità della luce in modalità wireless.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 5010492701W

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776335219

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1177714

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: NESO LINE32 2700K bianco Casambi

    Descrizione del prodotto: NESO LINE è un apparecchio bianco della famiglia NESO. È integrato nel binario grazie ai magneti. Misura 32 cm. Il sistema Casambi permette di regolare l'intensità della luce in modalità wireless.

    Serie: 5010

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale diffusore: PMMA

    Finitura corpo: Bianco

    Finitura diffusore: Opale

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    Codice sorgente luminosa: L00265

    IP: 20

    Tipo: III

    Potenza max. (W): 13W

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 892lm

    Tensione: 24V DC

    Temperatura colore (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Altezza totale: 56

    Lunghezza: 320

    Profondità: 34

    Tipo di regolazione del motore: CASAMBI

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.001496

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.625

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,50

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5010492701W_-_NESO-LINE32-2700K-white-Casambi
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)50
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted