Riferimento: 5010792722W
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776335394
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1179007
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: NESO HOLE 5W 2700K 40° nero Casambi
Descrizione del prodotto: NESO HOLE è un apparecchio della famiglia NESO. È integrato nel binario grazie ai magneti. Il sistema Casambi permette di regolare l'intensità della luce in modalità wireless.
Serie: 5010
Materiale corpo: Alluminio
Finitura corpo: Nero
Sorgente luminosa Classe energetica: F
Codice sorgente luminosa: L00271
IP: 20
Tipo: III
Potenza max. (W): 5W
Sorgente luminosa: COB LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 430lm
Tensione: 24V DC
Temperatura colore (K): 2700K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 40°
Altezza totale: 100
Lunghezza: 138
Profondità: 80
Tipo di regolazione del motore: CASAMBI
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.002432
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.423333
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,30