Pubblica i tuoi prodotti
NESO HOLE 10W 2700K 18° bianco

NESO HOLE 10W 2700K 18° bianco

NESO HOLE è un apparecchio bianco della famiglia NESO. È integrato nel binario grazie ai magneti. La versione 18° è ideale come luce d'accento in vetrine o vetrine, in ristoranti e alberghi, ma anche in sale espositive o musei.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 5010802711

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776293090

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1179035

    Fissaggio: Parete

    Serie: 5010

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

    Lampadina consigliata: White

    Informazioni massime sul driver: Blanco

    Lumen max: Blanc

    Tensione: Bianco

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Inclusa la scatola di scarico: F

    Dimensioni della scatola di scarico: L00273

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 10W

    Lame reversibili: COB LED

    Numero di velocità: Yes

    Formato della lampadina: 445lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC

    Accessori inclusi nella scatola: 2700K

    Altezza della scatola individuale (MM): 90

    Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 18°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 110

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 163

    Peso netto della scatola individuale (KG): 140

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5010802711_-_NESO-HOLE-10W-2700K-18-white
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)40
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted