Pubblica i tuoi prodotti
NESO HOLE 20W nero 2700K 18° DALI

NESO HOLE 20W nero 2700K 18° DALI

NESO HOLE è un apparecchio della famiglia NESO. È integrato nel binario grazie ai magneti. La versione da 18° e temperatura colore 2700K è ideale come luce d'accento in vetrine o vetrine, in ristoranti e alberghi, ma anche in sale espositive o musei. Versione DALI.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 5011002712D

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776411883

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1179042

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: NESO HOLE 20W nero 2700K 18° DALI

    Descrizione del prodotto: NESO HOLE è un apparecchio della famiglia NESO. È integrato nel binario grazie ai magneti. La versione da 18° e temperatura colore 2700K è ideale come luce d'accento in vetrine o vetrine, in ristoranti e alberghi, ma anche in sale espositive o musei. Versione DALI.

    Serie: 5010

    Materiale corpo: Alluminio+PC

    Finitura corpo: Nero

    Sorgente luminosa Classe energetica: F

    Codice sorgente luminosa: L00274

    Tipo: III

    Potenza max. (W): 20W

    Sorgente luminosa: COB LED

    Lumen max: 881

    Temperatura colore (K): 2700K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: 18°

    Lunghezza: 165

    Diametro totale: 70

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.004875

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.08

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1,43

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5011002712D_-_NESO-HOLE-20W-black-2700K-18deg-DALI
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)143
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted