Riferimento: 5011003011
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776412460
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1179042
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: NESO HOLE 20W bianco 3000K 18°
Descrizione del prodotto: NESO HOLE è un apparecchio della famiglia NESO. È integrato nel binario grazie ai magneti. La versione da 18° e temperatura colore 3000K è ideale come luce d'accento in vetrine o vetrine, in ristoranti e alberghi, ma anche in sale espositive o musei.
Serie: 5010
Materiale corpo: Alluminio+PC
Finitura corpo: Bianco
Sorgente luminosa Classe energetica: F
Codice sorgente luminosa: L00274
Tipo: III
Potenza max. (W): 20W
Sorgente luminosa: COB LED
Lumen max: 908
Temperatura colore (K): 3000K
Temperatura colore regolabile (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 18°
Lunghezza: 165
Diametro totale: 70
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.004875
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.08
Peso netto dell'articolo consolidato: 1,43