Pubblica i tuoi prodotti
NESO Accessorio scatola per driver bianco

NESO Accessorio scatola per driver bianco

Scatola di controllo tecnica della famiglia NESO bianca.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 5020210001

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776252356

    Articolo tariffario: 9405990090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Serie: 5010

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

    Lampadina consigliata: White

    Informazioni massime sul driver: Blanco

    Lumen max: Blanc

    Tensione: Bianco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    N. di pale: 50/60Hz

    Tipo di regolazione del motore: 24V CV

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 76

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 504

    Peso netto della scatola individuale (KG): 39

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5020210001_-_NESO-Accessory-box-for-driver-white
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)100
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro