Pubblica i tuoi prodotti
NESO Accessorio scatola per driver
NESO Accessorio scatola per driver
NESO Accessorio scatola per driver

    NESO Accessorio scatola per driver

    Box per controllore della famiglia tecnica NESO.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 5020210002

      Catalogo: Architectural

      EAN: 8421776181946

      Articolo tariffario: 9405990090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Serie: 5010

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

      Lampadina consigliata: Black

      Informazioni massime sul driver: Negro

      Lumen max: Noir

      Tensione: Nero

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      N. di pale: 50/60Hz

      Tipo di regolazione del motore: 24V CV

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 76

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 504

      Peso netto della scatola individuale (KG): 39

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5020210002_-_neso-accessory-box-for-driver
    • Famiglia di prodottoArchitectural
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCAccessorio discreto
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 21
    • Titolo OmniClassAccessories for Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL