Pubblica i tuoi prodotti
STUDIO Lampada clip nera e crema

STUDIO Lampada clip nera e crema

STUDIO è un apparecchio di design di Nahtrang creato per offrire comfort per lavorare, studiare o leggere. Questa lampada a clip (70 mm) è ideale da posizionare su uno scaffale o all'estremità della scrivania, portando luce nello spazio di lavoro. STUDIO dispone di un accessorio rif. 51129, non inclusa, che permette di trasformarla in applique.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 51133

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776118850

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: 1_56_7

    Serie: 5113

    Materiale schermo: Aluminium+ABS

    Materiale diffusore: Aluminio+ABS

    Materiale paletta: Aluminium+ABS

    Finitura principale: Alluminio+ABS

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 8

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E14

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17461

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 140

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 300

    Peso netto della scatola individuale (KG): 90

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico51133_-_STUDIO-Black-and-cream-clip-lamp
  • Famiglia di prodottoInterior
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.425
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted