Pubblica i tuoi prodotti
LENA Lampada clip bianca

LENA Lampada clip bianca

Lampada da scrivania bianca con morsetto e tecnologia LED. La sorgente luminosa è LED SMD 3W 4000K 300Lm e adattatore elettronico incluso. Questa lampada ti fornirà un'illuminazione di qualità per studiare o leggere.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 52059

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776082748

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1035934

    Fissaggio: 1_56_7

    Serie: 2555

    Materiale schermo: PC+Aluminium+Silicone

    Materiale diffusore: PC+Aluminio+Silicona

    Materiale paletta: PC+Aluminium+Silicone

    Finitura principale: PC+Alluminio+Silicone

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Inclusa la scatola di scarico: G

    Dimensioni della scatola di scarico: L00008

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 3

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Tipo di regolazione del motore: 300mA CC

    Formato della lampadina: 300lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 4000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 5 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 30°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 370

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 380

    Peso netto della scatola individuale (KG): 380

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico52059_-_LENA-White-clip-lamp
  • Famiglia di prodottoInterior
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.465
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted