Pubblica i tuoi prodotti
ANOUK Lampada da tavolo bianca

ANOUK Lampada da tavolo bianca

ANOUK è una lampada da tavolo nera con sorgente luminosa LED da 8W 4000K inclusa. Questa lampada dispone del sistema Touch Lamp e permette anche di regolare l'intensità della luce. ANOUK incorpora USB ed è progettato per l'illuminazione da scrivania sia a casa che in ufficio.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 53414

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776085664

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Tavolo

    Serie: 5341

    Materiale schermo: ABS

    Materiale diffusore: ABS

    Materiale paletta: ABS

    Finitura principale: ABS

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Gradi di apertura: Durchscheinend

    Adatto a Sea Sid: Translucent

    Altezza totale: Translúcido

    Lunghezza: Translucide

    Max. Lunghezza: Traslucido

    Inclusa la scatola di scarico: G

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 8W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 530lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 4000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 400

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 135

    Peso netto della scatola individuale (KG): 350

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico53414_-_ANOUK-White-table-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)80
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo