Riferimento: 53415
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776085671
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1076230
Fissaggio: Tavolo
Serie: 5341
Materiale schermo: ABS
Materiale diffusore: ABS
Materiale paletta: ABS
Finitura principale: ABS
Codice sorgente luminosa: PMMA
IP: PMMA
IK: PMMA
Potenza max. (W): PMMA
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Gradi di apertura: Durchscheinend
Adatto a Sea Sid: Translucent
Altezza totale: Translúcido
Lunghezza: Translucide
Max. Lunghezza: Traslucido
Inclusa la scatola di scarico: G
Dimensioni della scatola di scarico: L00087
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 8
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 530lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 4000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 400
Peso lordo della scatola individuale (KG): 135
Peso netto della scatola individuale (KG): 350