Pubblica i tuoi prodotti
ANOUK Lampada da tavolo bianca carica a induzione

ANOUK Lampada da tavolo bianca carica a induzione

ANOUK è una lampada da tavolo bianca con sorgente luminosa LED da 8W inclusa. Questa lampada dispone del sistema Touch Lamp e permette anche di regolare la temperatura colore della luce (2700-6500K) ed anche l'intensità luminosa. ANOUK incorpora la ricarica USB e a induzione. ANOUK è progettata per l'illuminazione da scrivania sia a casa che in ufficio.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 53416

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776322530

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1076230

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Tavolo

    Descrizione commerciale: ANOUK Lampada da tavolo bianca carica a induzione

    Descrizione del prodotto: ANOUK è una lampada da tavolo bianca con sorgente luminosa LED da 8W inclusa. Questa lampada dispone del sistema Touch Lamp e permette anche di regolare la temperatura colore della luce (2700-6500K) ed anche l'intensità luminosa. ANOUK incorpora la ricarica USB e a induzione. ANOUK è progettata per l'illuminazione da scrivania sia a casa che in ufficio.

    Serie: 5341

    Materiale corpo: ABS

    Materiale diffusore: PMMA

    Finitura corpo: Bianco Lucido

    Finitura diffusore: Traslucido

    Sorgente luminosa Classe energetica: G

    Codice sorgente luminosa: L00087

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Lumen max: 607lm

    Tensione: 100V-240V

    Intervallo K regolabile: 2700 - 6500K

    Temperatura colore regolabile (K): 1

    Altezza totale: 400

    Lunghezza: 135

    Profondità: 350

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.00567

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.46

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1.04

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico53416_-_ANOUK-White-table-lamp-induction-charging
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Peso Netto (Kg)1.04
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo