Pubblica i tuoi prodotti
STAND UP Piantane nero e nero

STAND UP Piantane nero e nero

STAND UP disegnata da Estudi Ribaudí è composta da un originale paralume nero idealmente integrato nella struttura nera della lampada da terra minimalista. È regolabile in altezza e la sua base a forma di T conferisce stabilità all'apparecchio, oltre a personalità.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 57211-02

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776250574

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Terra

    Serie: 5721

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Finitura schermo: Textilene

    Finitura diffusore: Textilene

    Finitura paletta: Textilene

    Sorgente luminosa Classe energetica: Textilene

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Temperatura colore (K): Schwarz

    Intervallo K regolabile: Black

    Temperatura colore regolabile (K): Negro

    CRI: Noir

    MAC ADAM STEP: Nero

    Profondità: Schwarz

    Diametro totale: Black

    Diametro della calotta: Noir

    Diametro della base: Nero

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1750

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 300

    Peso netto della scatola individuale (KG): 400

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico57211-02_-_STAND-UP-Black-and-black-floor-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)4.96
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra