Pubblica i tuoi prodotti
INVITING Lampada clip giallo

INVITING Lampada clip giallo

INVITING è una famiglia progettata da Bohman&Folenius per l'illuminazione domestica. La sua caratteristica principale è che la luce si muove per accompagnarti nelle diverse esigenze e stati d'animo. La testa è orientabile nel suo asse orizzontale e verticale e la sorgente luminosa è regolabile sia in intensità facendo scorrere la circonferenza superiore lungo la testa che in temperatura colore girando la rotella. Questo apparecchio giallo è progettato per illuminare tavoli da lavoro, spazi di lettura o scaffali, nonché testiere.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 57317

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776322035

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1043678

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: 1_56_7

    Descrizione commerciale: INVITING Lampada clip giallo

    Descrizione del prodotto: INVITING è una famiglia progettata da Bohman&Folenius per l'illuminazione domestica. La sua caratteristica principale è che la luce si muove per accompagnarti nelle diverse esigenze e stati d'animo. La testa è orientabile nel suo asse orizzontale e verticale e la sorgente luminosa è regolabile sia in intensità facendo scorrere la circonferenza superiore lungo la testa che in temperatura colore girando la rotella. Questo apparecchio giallo è progettato per illuminare tavoli da lavoro, spazi di lettura o scaffali, nonché testiere.

    Serie: 5730

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale diffusore: PMMA

    Finitura corpo: Giallo

    Finitura diffusore: Trasparente

    Sorgente luminosa Classe energetica: F

    Codice sorgente luminosa: L00015

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 410lm

    Tensione: 100V-240V

    Intervallo K regolabile: 2700 - 4800K

    Temperatura colore regolabile (K): 1

    CRI: >80

    Altezza totale: 300

    Lunghezza: 210

    Profondità: 75

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 100

    Larghezza della scatola individuale (MM): 165

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 350

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.026

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.4

    PCS: 120

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1.3

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico57317_-_INVITING-Yellow-clip-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)1.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro