Riferimento: 60010
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776357778
Articolo tariffario: 9405115000
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1941357
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: PING Lampada da parete/plafoniera bianca
Descrizione del prodotto: PING è un apparecchio da parete bianco con IP44, che lo rende un'alternativa perfetta per l'illuminazione del bagno. Il design della sfera fornisce una luce morbida che, insieme a stile e funzionalità, la rende una soluzione non solo per il bagno ma adattabile anche a qualsiasi altro ambiente. PING può essere installata come applique o plafoniera.
Serie: 6002
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: Vetro
Finitura corpo: Bianco Opaco
Finitura diffusore: Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: E
Codice sorgente luminosa: L00341
IP: 44
Tipo: II
Potenza max. (W): 7,8
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 732lm
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 3000K
CRI: 90
Altezza totale: 100
Lunghezza: 100
Profondità: 108
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.002842
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.51
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,46