Pubblica i tuoi prodotti
PING Lampada da parete/plafoniera nera

PING Lampada da parete/plafoniera nera

PING è un'applique nera con IP44, che la rende un'alternativa perfetta per l'illuminazione del bagno. Il design della sfera fornisce una luce morbida che, insieme a stile e funzionalità, la rende una soluzione non solo per il bagno ma adattabile anche a qualsiasi altro ambiente. PING può essere installata come applique o plafoniera.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 60011

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776357785

    Articolo tariffario: 9405115000

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1941357

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: PING Lampada da parete/plafoniera nera

    Descrizione del prodotto: PING è un'applique nera con IP44, che la rende un'alternativa perfetta per l'illuminazione del bagno. Il design della sfera fornisce una luce morbida che, insieme a stile e funzionalità, la rende una soluzione non solo per il bagno ma adattabile anche a qualsiasi altro ambiente. PING può essere installata come applique o plafoniera.

    Serie: 6002

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale diffusore: Vetro

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Finitura diffusore: Opale

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    Codice sorgente luminosa: L00341

    IP: 44

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 7,8

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 732lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: 90

    Altezza totale: 100

    Lunghezza: 100

    Profondità: 108

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.002842

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.53

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,46

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60011_-_PING-Black-wall-ceiling-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)46
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto