Pubblica i tuoi prodotti
MAGRITTE 300 Lampada da quadro di nero 6W
MAGRITTE 300 Lampada da quadro di nero 6W
MAGRITTE 300 Lampada da quadro di nero 6W

    MAGRITTE 300 Lampada da quadro di nero 6W

    MAGRITTE è una lampada da quadro a LED nera orientabile, realizzata in acciaio. La sorgente luminosa è LED 6W 3000K 380Lm CRI>80, driver incluso. È una lampada dalle linee minimaliste, quindi dona tutta l'attenzione all'oggetto che illumina.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 61086

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776226142

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1160616

      Fissaggio: Parete

      Serie: 6108

      Materiale schermo: Aluminium+Steel

      Materiale diffusore: Aluminio+Acero

      Materiale paletta: Aluminium+Acier

      Finitura principale: Alluminio+Acciaio

      Codice sorgente luminosa: PMMA

      IP: PMMA

      IK: PMMA

      Potenza max. (W): PMMA

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Dimensioni della scatola di scarico: L00240

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 6

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 380lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 40

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 300

      Peso netto della scatola individuale (KG): 220

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico61086_-_magritte-1-led-black-picture-wall-light-6w
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania
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
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord