Pubblica i tuoi prodotti
TEN Lampada da tavolo oro satinata
TEN Lampada da tavolo oro satinata
TEN Lampada da tavolo oro satinata
TEN Lampada da tavolo oro satinata

    TEN Lampada da tavolo oro satinata

    Apparecchio da tavolo dal design adattivo creato dal Faro Team. Il suo stile semplice e classico si adatta sia agli ambienti nordici che a quelli contemporanei. Il risalto della lampada ricade sulla lampadina.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 62157

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776120754

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Tavolo

      Serie: 6216

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Gold

      Lampadina consigliata: Satin Gold

      Informazioni massime sul driver: Oro Satinado

      Lumen max: Or Satiné

      Tensione: Oro Satinato

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17464

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 75

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 90

      Peso netto della scatola individuale (KG): 90

      PCS: 60

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico62157_-_ten-satin-gold-table-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111510
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL