Pubblica i tuoi prodotti
TEN 140 Lampada da parete oro vecchio
TEN 140 Lampada da parete oro vecchio
TEN 140 Lampada da parete oro vecchio

    TEN 140 Lampada da parete oro vecchio

    Lampada da parete oro antico adattabile e minimalista dove i riflettori cadono sulla lampadina. È stato progettato dal Faro Team. La sua finitura è elegante e si adatta a molti spazi.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 62172

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776225428

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Parete

      Serie: 6216

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Altes Gold

      Lampadina consigliata: Old Gold

      Informazioni massime sul driver: Oro Viejo

      Lumen max: Vieil Or

      Tensione: Oro Vecchio

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17464

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 60

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 60

      Peso netto della scatola individuale (KG): 140

      PCS: 60

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico62172_-_ten-140-old-gold-table-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111510
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL