Pubblica i tuoi prodotti
NORD Lampada incasso bianca

NORD Lampada incasso bianca

Faretto da incasso bianco realizzato in gesso e con tecnologia LED. La sua sorgente luminosa è LED SMD 18W 3000K inclusa. NORD è un faretto da incasso rotondo che fornisce una luce uniforme ideale per l'illuminazione di interni.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 63290

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776084742

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1068364

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 6334

    Materiale schermo: Plaster

    Materiale diffusore: Yeso

    Materiale paletta: Gypse

    Finitura principale: Gypsum

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: D

    Dimensioni della scatola di scarico: L00078

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 18

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Tipo di regolazione del motore: 350mA CC

    Formato della lampadina: 1400lm

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 100

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 330

    Peso netto della scatola individuale (KG): 330

    PCS: 330

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico63290_-_NORD-White-recessed-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaRECESSED
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)2.44
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto