Pubblica i tuoi prodotti
AMI Lampada plafoniera alluminio

AMI Lampada plafoniera alluminio

Plafoniera in alluminio con tecnologia LED. AMI è un apparecchio dallo stile senza tempo nonostante abbia una sorgente luminosa da 15W 2700K (inclusa) che fornisce una luce uniforme ideale per soggiorni o zone trafficate.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 63398

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776085855

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1076504

    Fissaggio: Parete

    Serie: 17012

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Nickel

    Lampadina consigliata: Satin Nickel

    Informazioni massime sul driver: Níquel Satinado

    Lumen max: Nickel Satiné

    Tensione: Nichel Satinato

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: D

    Dimensioni della scatola di scarico: L00088

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 1200lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 2700K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 60

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 280

    Peso netto della scatola individuale (KG): 280

    PCS: 285

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico63398_-_AMI-Aluminium-ceiling-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.68
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto