Pubblica i tuoi prodotti
GALA Lampada da parete nero

GALA Lampada da parete nero

Lampada da parete nera per l'illuminazione del bagno, realizzata in metallo e diffusore in vetro. GALA ha un design classico e ha IP44, rendendolo adatto all'installazione in bagno o doccia grazie alla sua resistenza all'acqua. GALA ha due opzioni di installazione, su e giù.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 63506

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776323551

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: GALA Lampada da parete nero

    Descrizione del prodotto: Lampada da parete nera per l'illuminazione del bagno, realizzata in metallo e diffusore in vetro. GALA ha un design classico e ha IP44, rendendolo adatto all'installazione in bagno o doccia grazie alla sua resistenza all'acqua. GALA ha due opzioni di installazione, su e giù.

    Serie: 6353

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale diffusore: Vetro

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Finitura diffusore: Opale

    IP: 44

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: G9

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17495

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 320

    Lunghezza: 115

    Profondità: 150

    Diametro individuale: 115

    Diametro della base: 80

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 142

    Larghezza della scatola individuale (MM): 210

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 225

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.006615

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.88

    PCS: 120

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0.766

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico63506_-_GALA-Black-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)0.766
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete