Pubblica i tuoi prodotti
BIANCA Lampada da parete cromo
BIANCA Lampada da parete cromo
BIANCA Lampada da parete cromo
BIANCA Lampada da parete cromo

    BIANCA Lampada da parete cromo

    BIANCA è un apparecchio da parete per illuminazione di interni disegnato da Alex&Manel Lluscà. Il suo design è classico ed elegante e sta bene con qualsiasi stile. Grazie al suo IP44 è ideale per l'illuminazione del bagno, ad esempio accanto allo specchio.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 63510

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776169272

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Parete

      Serie: 6355

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Lampadina consigliata: Chrome

      Informazioni massime sul driver: Cromado

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Altezza minima di incasso (MM): 44

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 6

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: G9

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17443

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 110

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 123

      Peso netto della scatola individuale (KG): 140

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico63510_-_bianca-chrome-structure-wall-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL