Pubblica i tuoi prodotti
TIDE 600 Lampada da parete nero

TIDE 600 Lampada da parete nero

TIDE 600 è un'applique lineare per bagno con finitura nera, che può essere installata accanto o sopra uno specchio. Questa applique, con tecnologia LED e temperatura colore 3000K, fornisce un'illuminazione morbida ed efficiente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 63522

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776364202

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1941545

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: TIDE 600 Lampada da parete nero

    Descrizione del prodotto: TIDE 600 è un'applique lineare per bagno con finitura nera, che può essere installata accanto o sopra uno specchio. Questa applique, con tecnologia LED e temperatura colore 3000K, fornisce un'illuminazione morbida ed efficiente.

    Serie: 6356

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale diffusore: PMMA

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Finitura diffusore: Opale

    Sorgente luminosa Classe energetica: F

    Codice sorgente luminosa: L00345

    IP: 44

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 966lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: >=80

    Altezza totale: 39

    Lunghezza: 600

    Profondità: 78

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.004191

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.24

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,80

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico63522_-_TIDE-600-Black-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)80
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete