Pubblica i tuoi prodotti
WELL Lampada da parete bianca
WELL Lampada da parete bianca
WELL Lampada da parete bianca
WELL Lampada da parete bianca

    WELL Lampada da parete bianca

    WELL è un apparecchio da parete pensato per progetti di restauro o attività commerciali in genere che emette luce indiretta. Il suo design ne permette anche l'utilizzo come supporto per il cellulare, poiché dispone di un caricatore Wireless e di un caricatore USB. La sorgente luminosa è regolabile su 3 intensità e grazie all'interruttore Touch System il suo utilizzo è molto intuitivo.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 64030

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776229884

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1147484

      Fissaggio: Parete

      Serie: 4030

      Materiale schermo: Aluminium+PP

      Materiale diffusore: Aluminio+PP

      Materiale paletta: Aluminium+PP

      Finitura principale: Alluminio+PP

      Codice sorgente luminosa: PMMA

      IP: PMMA

      IK: PMMA

      Potenza max. (W): PMMA

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

      Lampadina consigliata: Matt White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

      Lumen max: Blanc Mat

      Tensione: Bianco Opaco

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: G

      Dimensioni della scatola di scarico: L00208

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 7

      N. di pale: 50Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 340lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): >=90

      Volume della scatola Ind. Trawl: 60

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 222

      Peso netto della scatola individuale (KG): 110

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico64030_-_well-white-table-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111510
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL