Pubblica i tuoi prodotti
CLARA Transparent pendant lamp 7L

CLARA Transparent pendant lamp 7L

4.4 su 5 stelle4.4(13 recensioni)
Pendant lamp for indoor lighting made of transparent glass. It has an innovative design, industrial and modern style. CLARA is a decorative lamp perfect not only for home lighting, but also for lighting restaurants. Version with multiple 7-light canopy.
Voce di capitolato
  • Fixing: Ceiling

    Screen Material: Glass

    Diffuser Finish: Transparent

    Body Material: Steel

    Body Finish: Matt Black

    Light Source: E27

    Light Source Included: No

    No. Bulb Socket: 7

    Recommended Bulb: 17428

    Power Max.: 15W

    Hertz: 50/60Hz

    IP: 20

    Type: I

    Maximum Driver Info:

    Voltage: 100V-240V

    Total Height: 2250

    Length: 270

    Depth: 270

    Individual Diameter: 270

    Canopy Diameter: 270

    Additional Rods Included in the Box: No

    Reference: 64128-7L

    Series: 6412

    EAN: 8421776241701

    Tariff Item: 9405115000

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico64128-7L_-_clara-transparent-pendant-lamp-7l
  • Famiglia di prodottoInterior
  • Gruppo di famigliaSuspension
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL