Riferimento: 64137
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776076303
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 64130
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Altes Gold
Lampadina consigliata: Old Gold
Informazioni massime sul driver: Oro Viejo
Lumen max: Vieil Or
Tensione: Oro Vecchio
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17425
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 1590
Peso lordo della scatola individuale (KG): 55
Peso netto della scatola individuale (KG): 55
PCS: 55