Pubblica i tuoi prodotti
PEPPER Lampada clip beige
PEPPER Lampada clip beige
PEPPER Lampada clip beige

    PEPPER Lampada clip beige

    Lampada da scrivania con morsetto (70 mm) in stile beige e industriale.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 64168

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776118348

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: 1_56_7

      Serie: 6440

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Beige

      Lampadina consigliata: Beige

      Informazioni massime sul driver: Beige

      Lumen max: Beige

      Tensione: Beige

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17462

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 200

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 370

      Peso netto della scatola individuale (KG): 220

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico64168_-_pepper-beige-clip-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111510
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL