Riferimento: 64224-110
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776415737
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SOSPENSIONE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: COSMOS Lampe suspension laiton
Descrizione del prodotto: COSMOS è un apparecchio a sospensione in stile scandinavo. L'attenzione cade sulla lampadina mostrata in tutto il suo splendore.
Serie: 6429
Materiale corpo: Alluminio+Acciaio
Materiale diffusore: Vetro
Finitura corpo: Bronzo
Finitura diffusore: Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: E
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 5
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 360lm
Tensione: 110V
Temperatura colore (K): 3000K
CRI: >80
Gradi di apertura: 180°
Altezza totale: 1400
Lunghezza: 220
Profondità: 220
Diametro totale: 220
Diametro della calotta: 60
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 105
Larghezza della scatola individuale (MM): 228
Lunghezza della scatola individuale (MM): 230
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0,727
PCS: 80
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,526