Pubblica i tuoi prodotti
COCOTTE 430 Lampada plafoniera bianca
COCOTTE 430 Lampada plafoniera bianca
COCOTTE 430 Lampada plafoniera bianca
COCOTTE 430 Lampada plafoniera bianca

    COCOTTE 430 Lampada plafoniera bianca

    Versione LED di COCOTTE, lampada di design di Jordi Llopis in cui la base di sostegno in metallo è protagonista. Questa plafoniera bianca per illuminazione di interni è realizzata in metallo con diffusore in acrilico. COCOTTE è una plafoniera contemporanea ed elegante, ma anche sobria e senza tempo con cui potrai illuminare la tua casa.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 64250

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776169593

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1145556

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 6990

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: PMMA

      IP: PMMA

      IK: PMMA

      Potenza max. (W): PMMA

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Weiß

      Lampadina consigliata: Shiny White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Brillo

      Lumen max: Blanc Brillant

      Tensione: Bianco Lucido

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: G

      Dimensioni della scatola di scarico: L00202

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 30

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 1300lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 85

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 430

      Peso netto della scatola individuale (KG): 430

      PCS: 430

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico64250_-_cocotte-led-white-ceiling-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL