Riferimento: 64255-115-5L
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776326378
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SOSPENSIONE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: VENICE 5L Lampada a sospensione blu cobalto
Descrizione del prodotto: VENICE è una lampada a sospensione disegnata da Adolfo Abejón, adattabile e senza tempo. Questo apparecchio è ideale per creare un'atmosfera accogliente in qualsiasi spazio, VENICE è un'alternativa perfetta per l'illuminazione di interni. Il paralume è in ceramica ed è realizzato a mano in un laboratorio di Barcellona, ??e la sua installazione è semplice e veloce. Lo puoi trovare anche nelle finiture nera, rosa, bianca e rigata. Versione con rosone multiplo a 5 luci.
Serie: 6437
Materiale corpo: Acciaio
Materiale schermo: Ceramica
Finitura corpo: Nero
Finitura schermo: Blu
Finitura paletta: Blu
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 5
Tensione: 100V-240V
Diametro della calotta: 273
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.110125
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 11.544
Peso netto dell'articolo consolidato: 10.062