Pubblica i tuoi prodotti
VENICE Lampada da terra nero

VENICE Lampada da terra nero

VENICE è una lampada da terra disegnata da Adolfo Abejón, adattabile e senza tempo. Questo apparecchio è ideale per accompagnare un divano o una poltrona. Ideale anche per creare un'atmosfera accogliente in ogni spazio, VENICE è un'alternativa perfetta per l'illuminazione di interni. Dispone di un braccio rotante che permette di avvicinare o allontanare la luce, a seconda della necessità del momento. Lo schermo nero è in ceramica ed è realizzato a mano in un laboratorio di Barcellona, ​​e la sua installazione è semplice e veloce. Lo puoi trovare anche nelle finiture blu cobalto, rosa, bianco e rigato.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 64275-112

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776324718

    Articolo tariffario: 9405114090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Terra

    Descrizione commerciale: VENICE Lampada da terra nero

    Descrizione del prodotto: VENICE è una lampada da terra disegnata da Adolfo Abejón, adattabile e senza tempo. Questo apparecchio è ideale per accompagnare un divano o una poltrona. Ideale anche per creare un'atmosfera accogliente in ogni spazio, VENICE è un'alternativa perfetta per l'illuminazione di interni. Dispone di un braccio rotante che permette di avvicinare o allontanare la luce, a seconda della necessità del momento. Lo schermo nero è in ceramica ed è realizzato a mano in un laboratorio di Barcellona, ??e la sua installazione è semplice e veloce. Lo puoi trovare anche nelle finiture blu cobalto, rosa, bianco e rigato.

    Serie: 6437

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Ceramica

    Finitura corpo: Nero Satinato

    Finitura schermo: Nero Lucido

    Finitura paletta: Nero Lucido

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 1480

    Lunghezza: 300

    Profondità: 474

    Diametro della base: 300

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0,089124

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1,965

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1,765

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico64275-112_-_VENICE-Black-floor-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioCeramica
  • Peso Netto (Kg)1765
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra