Riferimento: 64275-115
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776324688
Articolo tariffario: 9405114090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Terra
Descrizione commerciale: VENICE Lampada da terra blu cobalto
Descrizione del prodotto: VENICE è una lampada da terra disegnata da Adolfo Abejón, adattabile e senza tempo. Questo apparecchio è ideale per accompagnare un divano o una poltrona. Ideale anche per creare un'atmosfera accogliente in ogni spazio, VENICE è un'alternativa perfetta per l'illuminazione di interni. Dispone di un braccio rotante che permette di avvicinare o allontanare la luce, a seconda della necessità del momento. Lo schermo blu cobalto è in ceramica ed è realizzato a mano in un laboratorio di Barcellona, ??e la sua installazione è semplice e veloce. Lo puoi trovare anche nelle finiture nera, rosa, bianca e rigata.
Serie: 6437
Materiale corpo: Acciaio+Ceramica
Materiale schermo: Ceramica
Finitura corpo: Nero Satinato
Finitura schermo: Blu
Finitura paletta: Blu
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17463
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 1480
Lunghezza: 300
Profondità: 474
Diametro della base: 300
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.097179
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 10.4
Peso netto dell'articolo consolidato: 10.115