Pubblica i tuoi prodotti
VENICE Lampada da tavolo nero

VENICE Lampada da tavolo nero

VENICE è una lampada da tavolo disegnata da Adolfo Abejón, moderna, adattabile e senza tempo. Creare spazi confortevoli attraverso la lavorazione artigianale e una buona scelta dei materiali è l'obiettivo di questa collezione. Il suo paralume nero è in ceramica ed è stato realizzato artigianalmente in un laboratorio di Barcellona. VENICE non passerà inosservata, è una perfetta alternativa per l'illuminazione di interni. Lo puoi trovare anche nelle finiture blu cobalto, rosa, bianco e rigato.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 64276-112

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776324770

    Articolo tariffario: 9405114090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Tavolo

    Descrizione commerciale: VENICE Lampada da tavolo nero

    Descrizione del prodotto: VENICE è una lampada da tavolo disegnata da Adolfo Abejón, moderna, adattabile e senza tempo. Creare spazi confortevoli attraverso la lavorazione artigianale e una buona scelta dei materiali è l'obiettivo di questa collezione. Il suo paralume nero è in ceramica ed è stato realizzato artigianalmente in un laboratorio di Barcellona. VENICE non passerà inosservata, è una perfetta alternativa per l'illuminazione di interni. Lo puoi trovare anche nelle finiture blu cobalto, rosa, bianco e rigato.

    Serie: 6437

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Ceramica

    Finitura corpo: Nero Satinato

    Finitura schermo: Nero Lucido

    Finitura paletta: Nero Lucido

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 575

    Lunghezza: 250

    Profondità: 454

    Diametro della base: 250

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.048741

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 7.05

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5.725

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico64276-112_-_VENICE-Black-table-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioCeramica
  • Peso Netto (Kg)5.725
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo