Riferimento: 64276-115
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776324732
Articolo tariffario: 9405114090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Tavolo
Descrizione commerciale: VENICE Lampada da tavolo blu cobalto
Descrizione del prodotto: VENICE è una lampada da tavolo disegnata da Adolfo Abejón, moderna, adattabile e senza tempo. Creare spazi confortevoli attraverso la lavorazione artigianale e una buona scelta dei materiali è l'obiettivo di questa collezione. Il suo paralume blu cobalto è in ceramica ed è stato realizzato artigianalmente in un laboratorio di Barcellona. VENICE non passerà inosservata, è una perfetta alternativa per l'illuminazione di interni. Lo puoi trovare anche nelle finiture nera, rosa, bianca e rigata.
Serie: 6437
Materiale corpo: Acciaio
Materiale schermo: Ceramica
Finitura corpo: Nero Satinato
Finitura schermo: Blu
Finitura paletta: Blu
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17463
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 575
Lunghezza: 250
Profondità: 454
Diametro della base: 250
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.048741
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 7.05
Peso netto dell'articolo consolidato: 5.725