Pubblica i tuoi prodotti
SHOKU 350 Lampada da parete/plafoniera bianca/bianca
SHOKU 350 Lampada da parete/plafoniera bianca/bianca

    SHOKU 350 Lampada da parete/plafoniera bianca/bianca

    SHOKU è una famiglia di apparecchi di illuminazione per interni dal carattere minimalista e architettonico progettata da Ernest Perera Studio. La sorgente luminosa di questa applique/plafoniera bianca per illuminazione generale è ad incasso, offrendo un migliore comfort visivo. SHOKU 350 illumina internamente, generando un effetto luce davvero unico. Le sue diverse dimensioni e colori permettono di creare varie combinazioni.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 64277

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776325661

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1494816

      Categoria: INTERNO

      Sottocategoria: SUPERFICIE

      Fissaggio: Parete

      Descrizione commerciale: SHOKU 350 Lampada da parete/plafoniera bianca/bianca

      Descrizione del prodotto: SHOKU è una famiglia di apparecchi di illuminazione per interni dal carattere minimalista e architettonico progettata da Ernest Perera Studio. La sorgente luminosa di questa applique/plafoniera bianca per illuminazione generale è ad incasso, offrendo un migliore comfort visivo. SHOKU 350 illumina internamente, generando un effetto luce davvero unico. Le sue diverse dimensioni e colori permettono di creare varie combinazioni.

      Serie: 6439

      Materiale corpo: Alluminio

      Materiale diffusore: PMMA

      Finitura corpo: Bianco

      Finitura diffusore: Bianco Opale

      Sorgente luminosa Classe energetica: E

      Codice sorgente luminosa: L00305

      IP: 20

      Tipo: II

      Potenza max. (W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Sorgente luminosa: SMD LED

      Sorgente luminosa inclusa: Yes

      Lumen max: 1213,4lm

      Tensione: 220V-240V

      Temperatura colore (K): 2700K

      CRI: >90

      Altezza totale: 93

      Diametro totale: 350

      Accessori inclusi nella scatola: KIT DE FIJACION

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Volume della scatola Ind. Trawl: 0.026056

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.9

      Peso netto dell'articolo consolidato: 1.1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico64277_-_SHOKU-350-White-white-wall-ceiling-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto