Pubblica i tuoi prodotti
CONGA Lampada da tavolo bianca/bianca
CONGA Lampada da tavolo bianca/bianca

    CONGA Lampada da tavolo bianca/bianca

    CONGA è una collezione per l'illuminazione di interni progettata da Faro Lab. Questo apparecchio da tavolo bianco con paralume in tessuto bianco è ideale per camere da letto e soggiorni. Un'alternativa ideale per i progetti di ospitalità.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 64310-04-US

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776548657

      Articolo tariffario: 9405119090

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: 0

      Categoria: INTERNO

      Sottocategoria: SUPERFICIE

      Fissaggio: Tavolo

      Descrizione commerciale: CONGA Lampada da tavolo bianca/bianca

      Descrizione del prodotto: CONGA è una collezione per l'illuminazione di interni progettata da Faro Lab. Questo apparecchio da tavolo bianco con paralume in tessuto bianco è ideale per camere da letto e soggiorni. Un'alternativa ideale per i progetti di ospitalità.

      Serie: 6433

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale schermo: Tessile

      Finitura corpo: Bianco Opaco

      Finitura schermo: Bianco

      Finitura paletta: Bianco

      IP: 20

      Tipo: II

      Potenza max. (W): 15

      Hertz: 60Hz

      Sorgente luminosa: E26

      Sorgente luminosa inclusa: No

      N. Attacco lampadina: 1

      Tensione: 120V

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico64310-04-US_-_CONGA-White-white-table-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo