Pubblica i tuoi prodotti
SAMBA S Mini lampada da tavolo bianca/bordata verde
SAMBA S Mini lampada da tavolo bianca/bordata verde
SAMBA S Mini lampada da tavolo bianca/bordata verde

    SAMBA S Mini lampada da tavolo bianca/bordata verde

    SAMBA è una collezione per l'illuminazione di interni progettata da Faro Lab. Questo mini apparecchio da tavolo bianco con paralume nastrato verde è ideale per camere da letto e soggiorni. Un'alternativa ideale per i progetti di ospitalità.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 64316-37

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776236004

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Tavolo

      Serie: 6438

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Finitura schermo: Textile

      Finitura diffusore: Textil

      Finitura paletta: Textile

      Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

      Lampadina consigliata: White

      Informazioni massime sul driver: Blanco

      Lumen max: Blanc

      Tensione: Bianco

      Temperatura colore (K): Grün

      Intervallo K regolabile: Green

      Temperatura colore regolabile (K): Verde

      CRI: Vert

      MAC ADAM STEP: Verde

      Profondità: Grün

      Diametro totale: Green

      Diametro della calotta: Vert

      Diametro della base: Verde

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17463

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 390

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 215

      Peso netto della scatola individuale (KG): 215

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico64316-37_-_samba-white-ribbon-green-mini-table-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111510
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL